Balama termoplastic negru 27849-050400404
- Rezistent la coroziune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Axă din oțel inoxidabil
Sales unit
3,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Balama
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Cheie de oțel
1.4404
A1= distanța de găurire la stânga
12,5
A2= distanța de găurire dreapta
12,5
A3= lungimea aripii stângi
20
A4 = lungimea aripii drepte
20
A=lungime
40
B=lățime
40
S=Rezistență
5
B1
25
D1
5,3
F1
N
3860
F2
N
2030
H
9,5
Tip montaj
Găuri de fixare
UNSPSC Code
31161524
Unghi de deschidere
270°
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
Description
Material
Termoplastic de înaltă performanță, ranforsat cu fibră de sticlă.
Ax din oțel inoxidabil 1.4305.
Ax din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Balama neagră.
Ax fără strat de acoperire.
Ax fără strat de acoperire.
Note
Valorile de încărcare indicate sunt sarcini de rupere ale balamalelor, fără luarea în considerare a factorilor de siguranță și cu excluderea oricărei răspunderi. Valorile orientative indicate, fără caracter obligatoriu, servesc exclusiv informării și nu reprezintă o garanție a proprietăților cu valoare juridică.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru utilizarea respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru utilizarea respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
07175 Șuruburi cu locaș cu locaș hexagonal DIN EN ISO 10642.
07210 Piulițe hexagonale DIN 934.
07300-01 Șaibe DIN 433 din oțel sau oțel inoxidabil.
07210 Piulițe hexagonale DIN 934.
07300-01 Șaibe DIN 433 din oțel sau oțel inoxidabil.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.