Balama termoplastic negru 27849-080600602
- Rezistent la coroziune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Axă din oțel inoxidabil
Sales unit
5,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Product type
Hinge
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
Steel key
1.4305
A1=Hole spacing left
18
A2=hole spacing right
18
A3=Wing length left
30
A4=Wing length right
30
A=Length
60
B=Width
60
S=Thickness
8
B1
36
D1
8,4
F1
N
8050
F2
N
3150
H
15,5
Kind of fastening
fastening holes
Opening
angle
270°
UNSPSC Code
31161524
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
Description
Material
Termoplastic de înaltă performanță, ranforsat cu fibră de sticlă.
Ax din oțel inoxidabil 1.4305.
Ax din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Balama neagră.
Ax fără strat de acoperire.
Ax fără strat de acoperire.
Note
Valorile de încărcare indicate sunt sarcini de rupere ale balamalelor, fără luarea în considerare a factorilor de siguranță și cu excluderea oricărei răspunderi. Valorile orientative indicate, fără caracter obligatoriu, servesc exclusiv informării și nu reprezintă o garanție a proprietăților cu valoare juridică.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru utilizarea respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru utilizarea respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
07175 Șuruburi cu locaș cu locaș hexagonal DIN EN ISO 10642.
07210 Piulițe hexagonale DIN 934.
07300-01 Șaibe DIN 433 din oțel sau oțel inoxidabil.
07210 Piulițe hexagonale DIN 934.
07300-01 Șaibe DIN 433 din oțel sau oțel inoxidabil.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.