Balama termoplastic negru 27849-080600604
- Rezistent la coroziune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Axă din oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
6,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Cheie de oțel
1.4404
A1= distanța de găurire la stânga
18
A2= distanța de găurire dreapta
18
A3= lungimea aripii stângi
30
A4 = lungimea aripii drepte
30
A=lungime
60
B=lățime
60
S=Rezistență
8
B1
36
D1
8,4
F1
N
8050
F2
N
3150
H
15,5
Tip montaj
Găuri de fixare
UNSPSC Code
31161524
Unghi de deschidere
270°
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
Termoplastic de înaltă performanță, ranforsat cu fibră de sticlă.
Ax din oțel inoxidabil 1.4305.
Ax din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Balama neagră.
Ax fără strat de acoperire.
Ax fără strat de acoperire.
Note
Valorile de încărcare indicate sunt sarcini de rupere ale balamalelor, fără luarea în considerare a factorilor de siguranță și cu excluderea oricărei răspunderi. Valorile orientative indicate, fără caracter obligatoriu, servesc exclusiv informării și nu reprezintă o garanție a proprietăților cu valoare juridică.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru utilizarea respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balamaua este potrivită pentru utilizarea respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
07175 Șuruburi cu locaș cu locaș hexagonal DIN EN ISO 10642.
07210 Piulițe hexagonale DIN 934.
07300-01 Șaibe DIN 433 din oțel sau oțel inoxidabil.
07210 Piulițe hexagonale DIN 934.
07300-01 Șaibe DIN 433 din oțel sau oțel inoxidabil.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.