Balama termoplastic negru 27851-45252501
- Balamale separabile
- Balamale demontabile
- Fără unelte
Unitatea de vânzare
10,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Formă
A
Tipul de formă
cu bolț de blocare
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
A1= distanța de găurire la stânga
25
A2= distanța de găurire dreapta
25
A3= lungimea aripii stângi
43,5
A4 = lungimea aripii drepte
43,5
A=lungime
87
B=lățime
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
750
F2
N
450
H
9
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Balamale pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu.
Prin demontarea fără unelte a mânerelor cu ax, jumătățile balamalelor pot fi separate și îmbinate rapid.
Balamalele își găsesc utilizarea în clapete, capote sau cadre.
Este posibilă utilizarea în zone interioare și exterioare.
Prin demontarea fără unelte a mânerelor cu ax, jumătățile balamalelor pot fi separate și îmbinate rapid.
Balamalele își găsesc utilizarea în clapete, capote sau cadre.
Este posibilă utilizarea în zone interioare și exterioare.
Material
Fibră de sticlă termoplastică armată.
Șuruburi și accesorii pentru axe din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Balama neagră similară RAL 9005.
Mâner cu ax din oțel inoxidabil lucios.
Accesorii lucioase.
Mâner cu ax din oțel inoxidabil lucios.
Accesorii lucioase.
Note
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale la care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Advantages
Montare/demontare fără unelte
Scope of delivery
Două jumătăți de balamale.
Mâner cu ax și/sau accesorii selectate.
Mâner cu ax și/sau accesorii selectate.
On request
Combinații de lungimi diferite ale frunzelor balamale.
Drawing reference
Forma A: cu bolț de blocare
Forma B: cu bolț/cap și portchei
Forma C: cu bolț/cap și șplint
Forma D: cu bolț de blocare/siguranță la anclanșare
2) mâner cu ax
3) șplint
4) inel cu cheie
Forma B: cu bolț/cap și portchei
Forma C: cu bolț/cap și șplint
Forma D: cu bolț de blocare/siguranță la anclanșare
2) mâner cu ax
3) șplint
4) inel cu cheie
Accessory
03400 Bolț de blocare cu blocare pliabilă.
07336 Piesă divizată DIN EN ISO 1234.
03199 Inel pentru chei.
07336 Piesă divizată DIN EN ISO 1234.
03199 Inel pentru chei.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.