Hinge thermoplastic black 27852-301820
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Înșurubabil pe toate elementele de suprafață
- Poate fi utilizat cu diferite lungimi de aripi pe dreapta sau pe stânga
- Axă din oțel inoxidabil
Sales unit
4,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Product type
Hinge
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
A1=Hole spacing left
17,5
A2=hole spacing right
20
A3=Wing length left
29,5
A4=Wing length right
35,5
A=Length
65
B=Width
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
700
F2
N
400
H
9
Kind of fastening
fastening holes
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
Description
Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă. Ax din oțel inoxidabil.
Version
Balama neagră. Ax lucios.
Note
Balamalele cu diverse lungimi de canat pot fi utilizate pe partea dreaptă sau pe partea stângă.
La cerere, toate balamalele pot fi livrate împreună cu ciocuri de ghidare pentru canelurile profilurilor din aluminiu (canelură 6, 8 și 10). Acestea facilitează montajul, asigură balamaua împotriva rotirii și permit încărcarea sa.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
La cerere, toate balamalele pot fi livrate împreună cu ciocuri de ghidare pentru canelurile profilurilor din aluminiu (canelură 6, 8 și 10). Acestea facilitează montajul, asigură balamaua împotriva rotirii și permit încărcarea sa.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.