Balama termoplastic negru 27852-452525
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Înșurubabil pe toate elementele de suprafață
- Poate fi utilizat cu diferite lungimi de aripi pe dreapta sau pe stânga
- Axă din oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
4,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
25
A2= distanța de găurire dreapta
25
A3= lungimea aripii stângi
43,5
A4 = lungimea aripii drepte
43,5
A=lungime
87
B=lățime
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
750
F2
N
450
H
9
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă. Ax din oțel inoxidabil.
Version
Balama neagră. Ax lucios.
Note
Balamalele cu diverse lungimi de canat pot fi utilizate pe partea dreaptă sau pe partea stângă.
La cerere, toate balamalele pot fi livrate împreună cu ciocuri de ghidare pentru canelurile profilurilor din aluminiu (canelură 6, 8 și 10). Acestea facilitează montajul, asigură balamaua împotriva rotirii și permit încărcarea sa.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
La cerere, toate balamalele pot fi livrate împreună cu ciocuri de ghidare pentru canelurile profilurilor din aluminiu (canelură 6, 8 și 10). Acestea facilitează montajul, asigură balamaua împotriva rotirii și permit încărcarea sa.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.