Balama oțel inoxidabil A2 lucios 27877-104201212
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Material: oțel sau oțel inoxidabil 1.4301
Unitatea de vânzare
4,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Formă
A
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
A1= distanța de găurire la stânga
8,5
A2= distanța de găurire dreapta
8,5
A=lungime
40
B=lățime
40
B2
25
B3
7,5
D
4
S
1
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Balamale prevăzute cu role.
Știfturile sunt nituite.
Găuri pentru șuruburi cu locaș înecat.
Știfturile sunt nituite.
Găuri pentru șuruburi cu locaș înecat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.