Hinge stainless steel A2 bright 27877-104301515
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Material: oțel sau oțel inoxidabil 1.4301
Sales unit
5,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Form
B
Product type
Hinge
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
A1=Hole spacing left
15
A2=hole spacing right
15
A3=Wing length left
8
A4=Wing length right
8
A=Length
60
B=Width
60
B2
22,5
B3
7,5
D
4,5
Kind of fastening
fastening holes
S
1,5
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Balamale prevăzute cu role.
Știfturile sunt nituite.
Găuri pentru șuruburi cu locaș înecat.
Știfturile sunt nituite.
Găuri pentru șuruburi cu locaș înecat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.