text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Formă
B
Tip de produs
Balama
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
A1= distanța de găurire la stânga
25,3
A2= distanța de găurire dreapta
25,3
A3= lungimea aripii stângi
12
A4 = lungimea aripii drepte
12
A=lungime
80
B=lățime
80
B2
30
B3
10
D
5,2
S
1,5
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Balamale prevăzute cu role.
Știfturile sunt nituite.
Găuri pentru șuruburi cu locaș înecat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought