text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your language
Denumire
Balama
Formă
A
Tip de produs
Balama
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
A1= distanța de găurire la stânga
8,5
A2= distanța de găurire dreapta
8,5
A=lungime
40
B=lățime
40
B2
25
B3
7,5
D
4
S
1
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Description

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Balamale prevăzute cu role.
Știfturile sunt nituite.
Găuri pentru șuruburi cu locaș înecat.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought