Balama reglabil zinc cromat 27868-15-0538212111
- Conectează două componente fixe mobil între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Reglabil
Unitatea de vânzare
17,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
reglabil
Formă
A
Tipul de formă
orizontal/vertical
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
zinc
Culoarea
corpului de bază
cromat
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
21
A2= distanța de găurire dreapta
21
A3= lungimea aripii stângi
38
A4 = lungimea aripii drepte
38
A=lungime
76
B=lățime
60
S=Rezistență
8
B1
34
Calea de reglare
L max.
4
D1
6,5
F1
N
3650
F2
N
2000
H
15
Tip montaj
Găuri de fixare
Unghi de deschidere
270°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Balama și bucșe de ajustare din zinc turnat sub presiune.
Ax din oțel inoxidabil.
Ax din oțel inoxidabil.
Version
Balama și bucșe de ajustare lucioase, cromate sau negre.
Ax lucios.
Ax lucios.
Note
Balamale pentru uși interioare.
Balamalele pot fi utilizate atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă.
Vârfurile săgeților marchează mijlocul căii de reglare „L” pentru a facilita montajul.
Ușile și clapetele se poziționează gradat, prin înșurubarea bucșelor de ajustare. Toleranțele de fabricație și deschiderea ușii pot fi astfel echilibrate și reajustate orizontal și vertical.
Canelurile de pe partea inferioară a bucșelor de ajustare și din găurile alungite ale balamalei previn alunecarea.
Bucșele de ajustare acoperă complet găurile alungite, astfel că în intervalul de reglare nu se poate depune murdărie.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Balamalele pot fi utilizate atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă.
Vârfurile săgeților marchează mijlocul căii de reglare „L” pentru a facilita montajul.
Ușile și clapetele se poziționează gradat, prin înșurubarea bucșelor de ajustare. Toleranțele de fabricație și deschiderea ușii pot fi astfel echilibrate și reajustate orizontal și vertical.
Canelurile de pe partea inferioară a bucșelor de ajustare și din găurile alungite ale balamalei previn alunecarea.
Bucșele de ajustare acoperă complet găurile alungite, astfel că în intervalul de reglare nu se poate depune murdărie.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Șuruburi cu cap înecat și locaș hexagonal DIN EN ISO 10642 (M6) 07175.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.