Balama zinc cromat 27868-20-063828281
- Conectează două componente fixe mobil între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Poate fi folosit la dreapta / stânga
Unitatea de vânzare
14,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
zinc
Culoarea
corpului de bază
cromat
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= distanța de găurire la stânga
28
A2= distanța de găurire dreapta
28
A3= lungimea aripii stângi
38
A4 = lungimea aripii drepte
38
A=lungime
76
B=lățime
50
S=Rezistență
6
B1
30
D1
M6
F1
N
3650
F2
N
900
H
11,5
L
12
Tip montaj
Șuruburi de fixare
Unghi de deschidere
270°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Balama din zinc turnat sub presiune.
Ax din oțel inoxidabil.
Șuruburi de fixare din oțel.
Ax din oțel inoxidabil.
Șuruburi de fixare din oțel.
Version
Balama sablată, cromată sau neagră.
Ax lucios.
Șuruburi de fixare zincate.
Ax lucios.
Șuruburi de fixare zincate.
Note
Balamale pentru uși interioare.
Balamalele pot fi utilizate atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Balamalele pot fi utilizate atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.