text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama
Varianta 1
înșurubabil
Formă
B
Tip de produs
Balama
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
A=lungime
55
B=lățime
115
A1
38
B1
45
Corp bază cheie din oțel
1.4301
D
6,3
D1
12
S
2
Tip montaj
Găuri de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4310..

Version
lucioasă.
Note
Unghiul de deschidere este de max. 270°.
Accessory
Balamale din oțel inoxidabil, cu fricțiune presetată 27860-01
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem