Balama pentru gaură ovală zinc vopsit în câmp electrostatic în negru 27865-40202008
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Poate fi ajustat și aliniat orizontal
- Axă din oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
11,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
pentru gaură ovală
Tip de produs
Balama
Materialul
corpului de bază
zinc
Culoarea
corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic în negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A=lungime
80
B=lățime
40
F1
N
1200
F2
N
500
Tip montaj
Găuri alungite
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
Zinc turnat sub presiune. Ax din oțel inoxidabil. Șaibe termoplastic.
Version
Balama vopsită în câmp electrostatic în negru. Ax lucios. Șaibe negre.
Note
Balamalele pot fi ajustate orizontal pentru o aliniere optimă.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Valorile specificate ale încărcăturii pentru balamale sunt valori orientative fără caracter obligatoriu, fără a lua în considerare factorii în materie de siguranță și excluzând orice responsabilitate. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.