Balama înșurubabil oțel inoxidabil A4 mătase mată lustruită 27886-03-1761218
- Conectați mobil două componente fixe între ele
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de mobilier, uși, clapete, capote
- Decuplabil, utilizabil pe dreapta sau pe stânga
- Cu balamale, rezistent la murdărie
- Oțel inoxidabil 1.4401
Unitatea de vânzare
29,42 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama
Varianta 1
înșurubabil
Tip de produs
Balama detașabilă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
mătase mată lustruită
A=lungime
12,5
B=lățime
76
D=filet
M6
H=înălțime
18,5
A1
23
A2
19
A3
18
B1
66
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
6
H1
13
T
6
Tip montaj
Găuri de fixare
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4401..
Version
semi-mată lustruită.
Note
Balama detașabilă cu șurub, poate fi utilizată la dreapta sau la stânga.
Capetele înclinate ale balamalelor împiedică acumularea de murdărie.
Capetele înclinate ale balamalelor împiedică acumularea de murdărie.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.