Jumătate de balama pentru profile din aluminiu aluminiu eloxat 27869-06-43502
- Asamblare individuală a balamalelor
- 360° rotativ
Unitatea de vânzare
4,49 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Jumătate de balama
Varianta 1
pentru profile din aluminiu
Tip de produs
exterior,
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
A1= distanța de găurire la stânga
22,7
A3= lungimea aripii stângi
42,7
D=Diametru
6,4
B2
50
B4
30
D1
10
D2
6,1
F1
N
100
F2
N
150
Număr de
găuri
2
S
4
Tip montaj
Găuri de fixare
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
Aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Jumătăți de balamale pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu.
Jumătățile de balamale pot fi asamblate individual.
Rotative la 360°.
Fixare prin șuruburi cu cap înecat conform DIN 7991 / ISO 10642.
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Jumătățile de balamale pot fi asamblate individual.
Rotative la 360°.
Fixare prin șuruburi cu cap înecat conform DIN 7991 / ISO 10642.
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Axă 27869-15.
dop 27869-20.
dop 27869-20.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.