Jumătate de balama pentru profile din aluminiu aluminiu eloxat 27869-05-42502
- Asamblare individuală a balamalelor
- 360° rotativ
Sales unit
4,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge half
Version 1
for aluminium profiles
Product type
internal
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
A1=Hole spacing left
25
A3=Wing length left
42
D=diameter
6,4
B2
50
B4
30
D1
10
D2
6,1
F1
N
100
F2
N
150
Kind of fastening
fastening holes
No. of
holes
2
S
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
Description
Material
Aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Jumătăți de balamale pentru elemente de suprafață și profiluri din aluminiu.
Jumătățile de balamale pot fi asamblate individual.
Rotative la 360°.
Fixare prin șuruburi cu cap înecat conform DIN 7991 / ISO 10642.
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Jumătățile de balamale pot fi asamblate individual.
Rotative la 360°.
Fixare prin șuruburi cu cap înecat conform DIN 7991 / ISO 10642.
Valorile specificate ale sarcinilor balamalelor sunt orientative și nu au caracter obligatoriu, ele nu iau în considerare factorii de siguranță și nu implică niciun fel de răspundere. Valorile declarate sunt doar cu titlu informativ și nu constituie o garanție juridică obligatorie a bunurilor.
Valorile de încărcare sunt determinate în condiții de laborator. Fiecare utilizator trebuie să stabilească în mod individual dacă balama este potrivită pentru aplicația respectivă.
Diferitele materiale pe care sunt fixate balamalele și tipurile de fixare, condițiile meteorologice și uzura pot influența valorile determinate.
Accessory
Axă 27869-15.
dop 27869-20.
dop 27869-20.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.