text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu rulment cu bilă
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D = Orificiu de fixare
12
D1 = fir
M12
L=lungimea filetului
33
A
54
B
32
H
16
H1
12
Jocul rulmentului (μm)
10-30
K
14,5
L1
19
Limită de viteză n max. 1/min
1125
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
4950
Valori nominale ale sarcinii statice N
1800
α
7,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel forjat, călit și revenit.
Version
zincat. Joc rulment 15 - 40 µm.
Note
Rulmentul cu bilă călit este gresat pe termen lung și etanșat cu discuri de acoperire. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KA.
Capetele de tijă sunt utilizate în principal acolo unde sunt transmise procese de mișcare și nu există o aliniere exactă.
Până la D = 10 capătul de tijă este dotat cu un niplu de ungere în formă de pâlnie DIN 3405/A.
De la D = 12 cu un niplu de ungere în formă conică DIN 71412/A.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem