Cap articulat cu rulment cu bilă oțel zincat 27626-081
- Pentru transmiterea secvenţelor de mişcare
- Rulmenți cu bile întăriți și unși pe termen lung
- Jocul rulmentului 15 - 40 µm
- Discuri de acoperire pentru etanșare
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Unitatea de vânzare
45,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu rulment cu bilă
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D = Orificiu de fixare
8
D1 = fir
M8
A
36
B
24
B1
5
D2
12,5
D3
16
H
12
H1
9
Jocul rulmentului (μm)
10-30
K
10,5
L
16
L1
12
Limită de
viteză
n max. 1/min
1300
SW
14
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
4000
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
1000
α
8,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel forjat, călit și revenit.
Version
zincat. Joc rulment 15 - 40 µm.
Note
Rulmentul cu bilă călit este gresat pe termen lung și etanșat cu discuri de acoperire. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KJ.
Până la D = 10 capătul de tijă este dotat cu un niplu de ungere în formă de pâlnie DIN 3405/A.
De la D = 12 cu un niplu de ungere în formă conică DIN 71412/A.
Până la D = 10 capătul de tijă este dotat cu un niplu de ungere în formă de pâlnie DIN 3405/A.
De la D = 12 cu un niplu de ungere în formă conică DIN 71412/A.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.