text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu rulment cu bilă
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
D = Orificiu de fixare
12
D1 = fir
M12
A
50
B
32
B1
6,5
D2
17,5
D3
22
H
16
H1
12
Jocul rulmentului (μm)
10-30
K
14,5
L
22
L1
16
Limită de viteză n max. 1/min
1125
SW
19
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
4950
Valori nominale ale sarcinii statice N
1800
α
7,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă din oțel forjat, călit și revenit.
Version
zincat. Joc rulment 15 - 40 µm.
Note
Rulmentul cu bilă călit este gresat pe termen lung și etanșat cu discuri de acoperire. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KJ.
Până la D = 10 capătul de tijă este dotat cu un niplu de ungere în formă de pâlnie DIN 3405/A.
De la D = 12 cu un niplu de ungere în formă conică DIN 71412/A.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem