Cap articulat cu lagăr de alunecare oțel inoxidabil polișat 27629-121
- Bilă articulată întărită
- Rulmenții culisanți nu necesită întreținere
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Unitatea de vânzare
47,08 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
polișat
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D = Orificiu de fixare
12
D1 = fir
M12
L=lungimea filetului
33
A
54
B
32
Cifre
sarcină dinamică
kN
32
H
16
H1
12
Jocul rulmentului (μm)
5-35
K
22,22
L1
19
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale
sarcinii statice
kN
34,5
α
13°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel inoxidabil forjat 1.4057.
Articulație sferică 1.4034 călită și șlefuită.
Cuzinet din oțel inoxidabil 1.4571.
Version
lustruit.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este fără întreținere.
Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KA.
Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KA.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.