text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
polișat
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D = Orificiu de fixare
5
D1 = fir
M5
A
27
B
18
B1
4
Cifre sarcină dinamică kN
7,5
D2
9
D3
11
H
8
H1
6
Jocul rulmentului (μm)
5-30
K
11,11
L
10
L1
10
SW
9
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale sarcinii statice kN
11,8
α
13°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasă din oțel inoxidabil forjat 1.4057.

Articulație sferică 1.4034 călită și șlefuită.

Cuzinet din oțel inoxidabil 1.4571.

Version
lustruit.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este fără întreținere.
Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KJ.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem