text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
bronz
D = Orificiu de fixare
25
D1 = fir
M24x2,0
L=lungimea filetului
55
A
94
B
60
Cifre sarcină dinamică kN
68
H
31
H1
22
Jocul rulmentului (μm)
0-50
K
42,86
L1
30
L2
124
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale sarcinii statice kN
85
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Housing size (D) 5-12 turned free-cutting steel.
From size (D) 16 forged QT steel.
Ball joint: roller bearing steel, hardened, ground and polished.
Bearing shell bronze, with glued-in PTFE fabric
Version
Galvanised.
Note
The rod end bearing is maintenance-free. The connection dimensions comply with DIN 648 series KA.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem