Cap articulat cu niplu de ungere oțel pentru unelte automate zincat 27627-02-051
- Articulație bilă din oțel călit pentru rulmenți
- Posibilitate de ungere ulterioară
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Unitatea de vânzare
8,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu niplu de ungere
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN
DIN 12240-1
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
bronz
D = Orificiu de fixare
5
D1 = fir
M5
L=lungimea filetului
20
A
33
B
16
Cifre
sarcină dinamică
kN
3,25
D2
7,7
H
8
H1
6
Jocul rulmentului (μm)
8-55
K
11,11
L1
41
Tip filet
filet exterior
Valori nominale ale
sarcinii statice
kN
5,7
α
13
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă dimensiunea (D) 5 - 12 din oțel strunjit pentru unelte automate, de la dimensiunea (D) 14 din oțel forjat călit și temperat, cu niplu de ungere.
Articulație sferică din oțel pentru rulmenți călită, șlefuită și lustruită.
Carcasă de rulment din bronz.
Articulație sferică din oțel pentru rulmenți călită, șlefuită și lustruită.
Carcasă de rulment din bronz.
Version
zincat.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este cu lubrifiere ulterioară. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KA.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.