text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
polișat
D = Orificiu de fixare
16
D1 = fir
M16
L=lungimea filetului
37
A
66
B
42
Cifre sarcină dinamică kN
28,5
H
21
H1
15
Jocul rulmentului (μm)
0-40
K
28,575
L1
21
L2
87
Tip filet
filet exterior
Valori nominale ale sarcinii statice kN
39
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Carcasă din oțel inoxidabil forjat 1.4057.

Articulație sferică 1.4034 călită și șlefuită.

Cuzinet din oțel inoxidabil 1.4571.

Version
lustruit.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este fără întreținere. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KA.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem