text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materialul corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
D = Orificiu de fixare
12
D1 = fir
M12
L=lungimea filetului
28
A
54
B
34
Cifre sarcină dinamică kN
11,4
H
10
H1
8
K
18
L1
18
L2
71
Tip filet
filet exterior
Valori nominale ale sarcinii statice kN
24,5
α
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă dimensiunea (D) 6-12 din oțel strunjit pentru unelte automate, de la dimensiunea (D) 17 din oțel ameliorabil forjat.
Articulație sferică din oțel pentru rulmenți călită, șlefuită, lustruită și placată cu crom dur.
Cuzinet din oțel pentru rulmenți cu țesătură PTFE lipită.
Version
zincat.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este fără întreținere. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme E.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem