text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rod end
Version 1
with grease nipple
Version 2
LH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Main material
QT steel
Surface finish body
galvanised
Component material
bronze
D1=Thread
M20x1,5
D=Fastening hole
20
L=thread length
33
A
77
B
50
B1
10
D2
27,5
D3
34
D4
24,4
Dynamic base loads kN
31,5
H
25
H1
18
K
34,925
L1
102
Lagerspiel (μm)
8-55
SW
30
Static base loads kN
42,5
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112301
α
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă dimensiunea (D) 5 - 12 din oțel strunjit pentru unelte automate, de la dimensiunea (D) 14 din oțel forjat călit și temperat, cu niplu de ungere.
Articulație sferică din oțel pentru rulmenți călită, șlefuită și lustruită.
Carcasă de rulment din bronz.
Version
zincat.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este cu lubrifiere ulterioară. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KJ.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought