Rod ends
Ein Gelenkkopf, auch als Gelenklager oder Gelenkauge bezeichnet, ist eine Komponente, die in mechanischen Systemen verwendet wird, um eine flexible Verbindung zwischen zwei Teilen herzustellen. Sie bestehen aus einem Gelenkkopf mit dem integrierten Gelenklager und dem Gewindeteil mit Außen- oder Innengewinde. Gelenkköpfe werden überwiegend als Verbindungselemente zwischen Zylinder und Anschlussteilen in Hydraulik- und Pneumatikzylindern eingesetzt. Im Fahrzeugbau können wartungsfreie Gelenkköpfe ebenfalls zuverlässig eingesetzt werden. Federklappbolzen und Bolzen mit Einstich sind passend zu Gabelköpfen DIN 71752.