Cap articulat cu niplu de ungere Oțel ameliorabil zincat 27628-02-22
- Articulație bilă din oțel călit pentru rulmenți
- Posibilitate de ungere ulterioară
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Unitatea de vânzare
38,35 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu niplu de ungere
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
bronz
D = Orificiu de fixare
22
D1 = fir
M22x1,5
L=lungimea filetului
37
A
84
B
54
B1
12
Cifre
sarcină dinamică
kN
38
D2
30
D3
38
D4
25,8
H
28
H1
20
Jocul rulmentului (μm)
8-55
K
38,1
L1
111
SW
32
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale
sarcinii statice
kN
57
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă dimensiunea (D) 5 - 12 din oțel strunjit pentru unelte automate, de la dimensiunea (D) 14 din oțel forjat călit și temperat, cu niplu de ungere.
Articulație sferică din oțel pentru rulmenți călită, șlefuită și lustruită.
Carcasă de rulment din bronz.
Articulație sferică din oțel pentru rulmenți călită, șlefuită și lustruită.
Carcasă de rulment din bronz.
Version
zincat.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este cu lubrifiere ulterioară. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KJ.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.