Cap articulat cu lagăr de alunecare oțel inoxidabil polișat 27630-01-22
- Bilă articulată întărită
- Rulmenții culisanți nu necesită întreținere
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Unitatea de vânzare
102,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
polișat
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D = Orificiu de fixare
22
D1 = fir
M22x1,5
L=lungimea filetului
37
A
84
B
54
B1
12
Cifre
sarcină dinamică
kN
57
D2
30
D3
38
H
28
H1
20
Jocul rulmentului (μm)
0-50
K
38,10
L1
111
SW
32
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale
sarcinii statice
kN
68
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel inoxidabil forjat 1.4057.
Articulație sferică 1.4034 călită și șlefuită.
Cuzinet din oțel inoxidabil 1.4571.
Version
lustruit.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este fără întreținere. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KJ.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.