text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
polișat
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D = Orificiu de fixare
22
D1 = fir
M22x1,5
L=lungimea filetului
37
A
84
B
54
B1
12
Cifre sarcină dinamică kN
57
D2
30
D3
38
H
28
H1
20
Jocul rulmentului (μm)
0-50
K
38,10
L1
111
SW
32
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale sarcinii statice kN
68
α
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasă din oțel inoxidabil forjat 1.4057.

Articulație sferică 1.4034 călită și șlefuită.

Cuzinet din oțel inoxidabil 1.4571.

Version
lustruit.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este fără întreținere. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KJ.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem