text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN
DIN 12240-1
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
zincat
Materialul componentei
Oțel pentru rulmenți
D = Orificiu de fixare
25
D1 = fir
M24x2,0
L=lungimea filetului
48
A
94
B
64
B1
12
Cifre sarcină dinamică kN
51
D2
33,5
D3
42
H
20
H1
20
Jocul rulmentului (μm)
0-50
K
35,5
L1
126
SW
36
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale sarcinii statice kN
83
α
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă dimensiunea (D) 6-12 din oțel strunjit pentru unelte automate, de la dimensiunea (D) 17 din oțel ameliorabil forjat.
Articulație sferică din oțel pentru rulmenți călită, șlefuită, lustruită și placată cu crom dur.
Cuzinet din oțel pentru rulmenți cu țesătură PTFE lipită.
Version
zincat.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este fără întreținere. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme E.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem