text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Tip de produs
forjat
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
zincat
D = Orificiu de fixare
22
D1 = fir
M22x1,5
L=lungimea filetului
51
A
84
B
54
Cifre sarcină dinamică kN
97,2
H
28
H1
20
Jocul rulmentului (μm)
5-45
K
38,1
L1
26
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale sarcinii statice kN
52,6
α
15°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Carcasă dimensiunea (D) 5-12 din oțel strunjit pentru unelte automate, de la dimensiunea (D) 16 din oțel ameliorabil forjat.
Articulație sferică din oțel pentru rulmenți călită, șlefuită și lustruită.
Cuzinet din bronz cu țesătură PTFE lipită.
Version
zincat.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este fără întreținere. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KA.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem