Rod end with plain bearing free-cutting steel zincat 27627-08
- Articulație bilă din oțel călit pentru rulmenți
- Carcasă de rulment cu material PTFE
- Nu necesită întreținere
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Sales unit
19,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
RH thread
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Product type
rotated
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Thread
M8
D=Fastening hole
8
L=thread length
25
A
42
B
24
Dynamic
base loads
kN
16,7
H
12
H1
9
K
15,87
L1
15
Lagerspiel (μm)
5-30
Static
base loads
kN
11
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112301
α
13°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă dimensiunea (D) 5-12 din oțel strunjit pentru unelte automate, de la dimensiunea (D) 16 din oțel ameliorabil forjat.
Articulație sferică din oțel pentru rulmenți călită, șlefuită și lustruită.
Cuzinet din bronz cu țesătură PTFE lipită.
Articulație sferică din oțel pentru rulmenți călită, șlefuită și lustruită.
Cuzinet din bronz cu țesătură PTFE lipită.
Version
zincat.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este fără întreținere. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KA.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.