Cap articulat cu lagăr de alunecare Oțel ameliorabil zincat 27628-16
- Articulație bilă din oțel călit pentru rulmenți
- Carcasă de rulment cu material PTFE
- Nu necesită întreținere
- Variantă: filet către dreapta sau către stânga
Unitatea de vânzare
41,00 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
Oțel pentru rulmenți
D = Orificiu de fixare
16
D1 = fir
M16
A
64
B
42
B1
8
Cifre
sarcină dinamică
kN
52,7
D2
22
D3
27
H
21
H1
15
Jocul rulmentului (μm)
5-35
K
28,57
L
28
L1
22
SW
22
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112301
Valori nominale ale
sarcinii statice
kN
32
α
15°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă dimensiunea (D) 5-12 din oțel strunjit pentru unelte automate, de la dimensiunea (D) 16 din oțel ameliorabil forjat.
Articulație sferică din oțel pentru rulmenți călită, șlefuită și lustruită.
Cuzinet din bronz cu țesătură PTFE lipită.
Articulație sferică din oțel pentru rulmenți călită, șlefuită și lustruită.
Cuzinet din bronz cu țesătură PTFE lipită.
Version
zincat.
Note
Lagărul de alunecare al capetelor de tijă este fără întreținere. Dimensiunile de racordare corespund DIN 648, seria de forme KJ.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.