Lagăre sferice Serie dimensiune E oțel inoxidabil șlefuit și lustruit 27632-02-21019
- Potrivit pentru utilizare la presiune ridicată
- Nu necesită întreținere
- Durabil
- Frecare redusă
Unitatea de vânzare
23,28 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lagăre sferice
Varianta 1
Serie dimensiune E
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
șlefuit și lustruit
Materialul
componentei
PTFE
D1=Diametrul exterior
19 -0,009
D=diametru interior
10-0,008
Corp bază cheie din oțel
1.4571
H
9
H1
6
Jocul rulmentului (μm)
5-35
K
16
UNSPSC Code
27112302
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
10000
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
23400
α
12°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasa rulmentului otel inoxidabil 1.4571.
Articulație bilă din oțel inoxidabil 1.4034.
Țesătură PTFE - inserție din oțel inoxidabil.
Version
șlefuit, lustruit.
Note
Pentru utilizare sub presiune ridicată, în sarcini dinamice. Dimensiunile de racordare corespund standardului DIN ISO 12240-1 E/ K.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.