text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lagăre sferice
Varianta 1
Serie dimensiune K
DIN ISO
DIN ISO 12240-1
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
șlefuit și lustruit
Materialul componentei
PTFE
D1=Diametrul exterior
31,5 h7
D=diametru interior
16 H7
Corp bază cheie din oțel
1.4571
H
21
H1
15
Jocul rulmentului (μm)
5-40
K
28,57
Valori nominale ale sarcinii dinamice N
52500
Valori nominale ale sarcinii statice N
88000
Viteză limită 1/min.
230
α
15°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasa rulmentului otel inoxidabil 1.4571.

Articulație bilă din oțel inoxidabil 1.4034.

Țesătură PTFE - inserție din oțel inoxidabil.

Version
șlefuit, lustruit.
Note
Pentru utilizare sub presiune ridicată, în sarcini dinamice. Dimensiunile de racordare corespund standardului DIN ISO 12240-1 E/ K.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem