Rod end with plain bearing IGUMID® 27627-1161501
- Rezistență foarte mare la oboseală
- Potrivit pentru mișcări rotative, oscilante și liniare
- Insensibil la murdărie și rezistent la coroziune și substanțe chimice
- Nu necesită întreținere
Sales unit
10,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rod end
Version 1
with plain bearing
Version 2
LH thread
DIN ISO
similar to DIN ISO 12240-4
Main
material
IGUMID®
Component
material
Iglidur®
D1=Thread
M16x1,5
D=Fastening hole
16
L=thread length
37
A
66
B
42
H
21
H1
15
K
28,3
Max. static
tensile stress N
long-term
1950
Max. static
tensile stress N
short-term
3900
Max. transverse
stress N
long-term
400
Max. transverse
stress N
short-term
800
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112301
α
11,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Carcasă din igumid® G,
Capac rulment iglidur® W300.
Version
negru.
Note
Capătul tijei prezintă o rezistență ridicată la oboseală sub sarcini variabile, este insensibil la murdărie, praf și scame și este rezistent împotriva coroziunii și a substanțelor chimice. Este potrivit pentru mișcări rotative, oscilante și liniare.
Dimensiunile de conectare corespund seriei de dimensiuni K în conformitate cu DIN ISO 12240.
Dimensiunile de conectare corespund seriei de dimensiuni K în conformitate cu DIN ISO 12240.
Tolerances
The bore of the inner ring has an E10 tolerance. The shaft tolerance should be between h6 and h9.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.