Cap articulat cu lagăr de alunecare IGUMID® 27627-1201501
- Rezistență foarte mare la oboseală
- Potrivit pentru mișcări rotative, oscilante și liniare
- Insensibil la murdărie și rezistent la coroziune și substanțe chimice
- Nu necesită întreținere
Unitatea de vânzare
14,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN ISO
similar DIN ISO 12240-4
Materialul
corpului de bază
IGUMID®
Materialul
componentei
Iglidur®
D = Orificiu de fixare
20
D1 = fir
M20x1,5
L=lungimea filetului
45
A
78
B
50
H
25
H1
18
K
34,9
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112301
sarcină laterală max.
N
pentru termen scurt
1300
sarcină statică max.
de tracțiune N
pe termen lung
3000
sarcină statică max.
de tracțiune N
pe termen scurt
6000
sarcină transversală max.
N
pe termen lung
650
α
11,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din igumid® G,
Capac rulment iglidur® W300.
Version
negru.
Note
Capătul tijei prezintă o rezistență ridicată la oboseală sub sarcini variabile, este insensibil la murdărie, praf și scame și este rezistent împotriva coroziunii și a substanțelor chimice. Este potrivit pentru mișcări rotative, oscilante și liniare.
Dimensiunile de conectare corespund seriei de dimensiuni K în conformitate cu DIN ISO 12240.
Dimensiunile de conectare corespund seriei de dimensiuni K în conformitate cu DIN ISO 12240.
Tolerances
La orificiul inelului interior se aplică o toleranță conform E10. Valul asociat trebuie tolerat între h6 și h9.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.