text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre stânga
DIN ISO
similar DIN ISO 12240-4
Materialul corpului de bază
IGUMID®
Materialul componentei
Iglidur®
D = Orificiu de fixare
6
D1 = fir
M6
A
30
B
20
B1
5
D2
10
D3
13
H
9
H1
7
K
12,7
L
12
L1
10
SW
11
sarcină laterală max. N pentru termen scurt
400
sarcină statică max. de tracțiune N pe termen lung
700
sarcină statică max. de tracțiune N pe termen scurt
1400
sarcină transversală max. N pe termen lung
200
α
14,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Carcasă din igumid® G,


Capac rulment iglidur® W300.

Version
negru.
Note
Capătul tijei prezintă o rezistență ridicată la oboseală sub sarcini variabile, este insensibil la murdărie, praf și scame și este rezistent împotriva coroziunii și a substanțelor chimice. Este potrivit pentru mișcări rotative, oscilante și liniare.
Dimensiunile de conectare corespund seriei de dimensiuni K în conformitate cu DIN ISO 12240.
Tolerances
La orificiul inelului interior se aplică o toleranță conform E10. Valul asociat trebuie tolerat între h6 și h9.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem