text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Cap articulat
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Varianta 2
Filet spre dreapta
DIN ISO
similar DIN ISO 12240-4
Materialul corpului de bază
IGUMID®
Materialul componentei
Iglidur®
D = Orificiu de fixare
14
D1 = fir
M14
A
57
B
38
B1
8
D2
20
D3
25
H
19
H1
13,5
K
25,25
L
25
L1
18
SW
22
sarcină laterală max. N pentru termen scurt
1000
sarcină statică max. de tracțiune N pe termen lung
2000
sarcină statică max. de tracțiune N pe termen scurt
4000
sarcină transversală max. N pe termen lung
500
α
11,5°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Carcasă din igumid® G,


Capac rulment iglidur® W300.

Version
negru.
Note
Capătul tijei prezintă o rezistență ridicată la oboseală sub sarcini variabile, este insensibil la murdărie, praf și scame și este rezistent împotriva coroziunii și a substanțelor chimice. Este potrivit pentru mișcări rotative, oscilante și liniare.
Dimensiunile de conectare corespund seriei de dimensiuni K în conformitate cu DIN ISO 12240.
Tolerances
La orificiul inelului interior se aplică o toleranță conform E10. Valul asociat trebuie tolerat între h6 și h9.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem