text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama laterală
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=diametrul bilei
8
A
55
A1
7
A2
30
D1
5,3
H
5
L
11
L1
5
R
10
Rezistență N
1200
T
3
UNSPSC Code
31161703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem