text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama laterală
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
A
18
A1
5
A2
15,5
D
4
D1
4,3
H
2,5
L
4,5
L1
2
R
5
Rezistență N
180
T
1,5
UNSPSC Code
31161703
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
Oțel.
Version
zincat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem