text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama laterală
Formă
B
Materialul corpului de bază
oțel
A
55
A1
7
A2
30
D
8
D1
5,3
H
5
L
11
L1
5
R
10
Rezistență N
1200
T
3
UNSPSC Code
31161703
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
Oțel.
Version
zincat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought