text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama rotundă
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
D
8
L
8
L1
3
Rezistență N
500
UNSPSC Code
31161703
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
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem