Balama de colț oțel inoxidabil 27657-008101
- Accesorii arcuri cu gaz
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
14,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama de colț
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
D=diametrul bilei
8
A
19
A1
4,25
A2
10
B
10
D1
3,4
L
8
L1
3
R
4
Rezistență
N
180
T
1,5
UNSPSC Code
31161703
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.