text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Balama de colț
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel
A
40
A1
10
A2
16
B
20
D
13
D1
5,3
L
9,5
L1
3
R
10
Rezistență N
1200
T
2
UNSPSC Code
31161703
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem