Balama de colț oțel 27657-10816
- Accesorii arcuri cu gaz
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
8,30 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Balama de colț
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel
A
40
A1
10
A2
16
B
20
D
8
D1
5,3
L
11
L1
5
R
10
Rezistență
N
1200
T
2
UNSPSC Code
31161703
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
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.