text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Ochi articulat
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D2=filet
M5
D=diametrul găurii
6,1
D1
10
L2
16
SW
6
T
8
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Ochi articulați cu filet interior.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem