Ochi articulat oțel zincat 27618-0808119
- Oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
2,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Ochi articulat
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
D2=filet
M8
D=diametrul găurii
8,1
D1
14
L2
19
SW
10
T
11
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
25171509
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
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Ochi articulați cu filet interior.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.